DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artículo Nº: 09 06 045 2871
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artículo Nº: 09 06 045 2871
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo FM |
Elemento | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto |
Método de terminación | Terminación enrollada |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
De placa de circuitos impresos a cable | |
De cable a cable | |
Número de contactos | 45 |
Configuración de contacto | Filas z, b y d, posiciones 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Longitud de terminación | 22 mm |
Codificación | Codificación con pérdida de contactos |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente