TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Artículo Nº: 08 96 803 0001 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Artículo Nº: 08 96 803 0001 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Charging socket |
---|---|
Specification | Type 2 |
with magnetic locking (solenoid) | |
Charging mode | Mode 3 |
Core structure | 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm² |
---|---|
Termination method | Crimp termination |
Number of phases | 3 |
Number of contacts | 7 |
Number of signal contacts | 2 |
Number of power contacts | 5 |
Contact configuration | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Fixing | Fixing hole 4x 7 mm |
for front mounting |
Anterior
Siguiente