Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
Artículo Nº: 08 91 409 0108 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
Artículo Nº: 08 91 409 0108 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Charging cable |
---|---|
Specification | Straight cable |
Charging mode | Mode 3 |
Connector 1 | Type 2 |
Female (Vehicle side) | |
Connector 2 | Type 2 |
Male (infrastructure side) |
Cable length | 7.5 m |
---|---|
Core structure | 3x 6 mm² + 0.5 mm² |
Termination method | Crimp termination |
not seperable | |
Number of phases | 1 |
Number of contacts | 5 |
Number of signal contacts | 2 |
Number of power contacts | 3 |
Contact configuration | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Details | Also available with customer specific logo on request. |
Anterior
Siguiente