Reducción de costes y aumento de la disponibilidad: Conectividad coordinada desde la infraestructura de red hasta la placa de circuito impreso
Andras Meszaros
Posición: Global Industry Segment Manager - Power T&D, Centros de datos
- Departamento: Industry Segment Management Energy
- Empresa: HARTING Technology Group
Escalabilidad cómoda y segura
Las ventajas de Plug & Play sobre el cableado ya son evidentes al conectar los centros de datos a las redes. Por ejemplo, los tiempos de instalación se recortan si partes de la transición de la red de alta tensión de 110 kV a la zona de baja tensión dentro del centro de datos (400 V/230 V) se realizan mediante conectores conexionables. Los conectores Han® HPR de la serie HPTC son ideales para la salida del transformador: Permiten la transmisión de hasta 3,6 kV/1400A (CA/CC, carcasa sin descarga parcial) y garantizan una protección eficaz en escenarios en zonas exteriores (hasta IP69K). En interiores, el conmutador automático de transformador (ATS) garantiza el suministro de energía a los dispositivos aguas abajo. En este caso, la conexión de los transformadores en el nivel inferior se realiza mejor mediante polos Han® HPR simples.
Espacio para equipos informáticos
El Open Compute Project (OCP), un grupo de trabajo al que HARTING pertenece desde hace seis años, se centra en conseguir que los centros de datos sean más eficientes, más flexibles y más rápidamente escalables. En este contexto, hay que poner freno a los siguientes factores:
los costes de inversión y funcionamiento
consumo de energía
el impacto medioambiental
Aplicando la norma OVR3, la OCP ha allanado el camino para ahorrar espacio en la distribución de energía de los centros de datos. Las ventajas de la norma pueden ilustrarse muy bien utilizando las plataformas de alimentación, base de la alimentación eléctrica de las unidades informáticas. Delta Energy Systems, miembro de OCP, ha bautizado su último dispositivo con el nombre de la norma "ORV3": "El estante tiene una salida de 50 V que alimenta directamente la barra colectora para la alimentación del servidor. Cada carcasa contiene seis potencia suministro unidades (PSU), cada una con una potencia de 3 kW. El sucesor en el que estamos trabajando cuenta con seis fuentes de alimentación de 5,5 kW cada una. La potencia de salida aumenta en un 80%, mientras que el espacio de instalación se reduce en una cuarta parte apreciable y las dimensiones y eficiencias permanecen inalteradas", explica Cihan Aydin, Ingeniero Superior de Diseño de Electrónica de Potencia de Delta Energy Systems.
HARTING apoya estos desarrollos con el Han® ORV3, que suministra energía a las estanterías de potencia. En comparación con las soluciones convencionales, la carcasa plana de plástico requiere un 50 % menos de espacio de instalación, es ligera y permite una configuración cómoda y rápida para diferentes niveles de corriente y tensión.
Alta disponibilidad del sistema
El estándar abierto ORV3 juega a su favor en las unidades de rack de servidores. La normalización permite simplificar y agilizar el servicio de los numerosos componentes desplegados en los centros de datos. Otras funciones, como la refrigeración, por ejemplo, se regulan y aseguran en los centros de datos mediante armarios de control. En este caso, HARTING ha desarrollado el Han® Protect, un nuevo conector que simplifica la protección y reduce el espacio de instalación necesario en el armario de control hasta en un 30%. Los fusibles fundidos se indican en el exterior, sin necesidad de abrir el armario, mediante un LED y se sustituyen sin necesidad de herramientas. Los procesos de mantenimiento se racionalizan y la disponibilidad del sistema tiende a aumentar.
Eficiencia energética en alza
Según la especificación ORV3, el límite superior de potencia es de 32 A. La serie Han-Eco® se encarga de requisitos de potencia superiores. Sus rangos de tensión se extienden hasta 1000 V, con un límite superior de 70, 100 o más amperios, dependiendo de los requisitos. Gracias a su modularidad, la serie permite una amplia gama de adaptaciones. Los contactos se caracterizan por su baja impedancia. HARTING ha comparado el Han-Eco® con las conexiones y tomas CEE convencionales y ha determinado que se puede eliminar hasta el 50 % de las pérdidas de transmisión en las interfaces. Para los grandes centros de datos, esto equivale a un apreciable ahorro anual en costes de electricidad de hasta 95.000 euros.
Detlef Sieverdingbeck
Posición: General Manager Corporate Communication & Branding
- Departamento: CCB
- Empresa: HARTING Stiftung & Co. KG