CC-Link adopta ix Industrial® como nueva interfaz estándar
Como solución industrial fiable, ix Industrial® complementa las conocidas soluciones RJ45 y M12 codificadas en X. HARTING ofrece ix Industrial® con características adicionales para aplicaciones exigentes.
La CC-Link Partner Organization ha publicado las especificaciones TSN revisadas de marzo de 2023 de CC-Link IE (descripción general + normas de aplicación). Además de las conocidas soluciones RJ45 y M12 con codificación X, ahora se especifica la interfaz ix Industrial® Tipo A (conector rectangular de 10 patillas que cumple la norma IEC 61076-3-124). El ix Industrial® está normalizado internacionalmente según la norma IEC 61076-3-124 y transmite Ethernet a una velocidad de hasta 10 Gbit/s.
Los usuarios de CC-Link disponen ahora de una tercera interfaz Ethernet industrial para cables de par trenzado. Con su fiabilidad significativamente mayor y una toma de dispositivo un 70 % más pequeña que una solución RJ45, ix Industrial®. Al haber sido incluido en las especificaciones de GigE Vision y PROFINET, ix Industrial® está ganando adeptos con CC-Link. ix Industrial®. Además de la variante estándar, HARTING Technology Group también ofrece el conector con una ayuda de tracción adicional para configuraciones muy compactas de varias interfaces una al lado de la otra. Con la nueva serie Mini PushPull, ix Industrial® también está disponible en versión estanca al agua y al polvo.Ventajas a simple vista:
Normalizado según la norma IEC 61076-3-124
Transmisión Cat 6A
apantallamiento de 360° para un rendimiento de transmisión absolutamente fiable
Alimentación a través de PoE/PoE+
IP20/IP65 disponible
Fijación sin herramientas
Gran robustez
Disponible en:
Hembra: ángulo recto vertical, vertical, ángulo recto horizontal
Conector: recto, ángulo recto (IDC, soldadura)
Conjuntos de cables de diferentes longitudes y combinaciones
Acerca de CC-Link IE TSN
La especificación CC-Link IE TSN, presentada en 2018 por la CC-Link Partner Association, representa una red de próxima generación. Mejora la Ethernet industrial CC-Link actual integrando la tecnología Time-Sensitive Networking (TSN) y los estándares relacionados con el ancho de banda Gigabit Ethernet. Para ello, la especificación incluye ahora un conector compacto de calidad industrial.
Más
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH