Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
Color (aislante) | Gris | Gris |
China RoHS | e | |
Estado ELV | conforme | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | |
RoHS | conforme | |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | |
Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido | |
Material (blindaje) | Acero inoxidable|Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje) | Acero inoxidable|Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje) |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | |
Superficie (contactos) | Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento|Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación | Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento|Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 1,54 g | 1,54 g |
GTIN | 5713140328549 | 5713140324855 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Japón | Japón |
Tamaño del embalaje | 1 | 400 |
Identificación | ||
Identificación | Signal | Signal |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Acodado | Acodado |
Serie | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
Características técnicas | ||
Tensión de prueba UDC | 0,5 kV (contacto-contacto)|2,25 kV (blindaje de contacto) | 0,5 kV (contacto-contacto)|2,25 kV (blindaje de contacto) |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ | 500 MΩ |
Fuerza de inserción | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Fuerza de extracción | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Corriente nominal | 1,5 A| 3 A | 1,5 A| 3 A |
Voltaje nominal | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Ciclos de conexión | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Temperatura de almacenamiento | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación)|95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte) | 95 % Sin condensación (operación)|95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte) |
Resistencia de blindaje | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Fuerza de retención | ≥80 N Bloqueo | ≥80 N Bloqueo |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Resistencia de contacto | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Versión | ||
Codificación | Tipo B | Tipo B |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 10 | 10 |
Contenidos del paquete | Muestra | En una bobina |
Método de terminación | Terminación de soldadura | Terminación de soldadura |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Especificaciones | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |