ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 0,5m
Artículo Nº: 33 48 014 7824 005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 0,5m
Artículo Nº: 33 48 014 7824 005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
Connector 2 | RJ45 |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2x AWG 26/7 |
Termination method | IDC termination |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -20 ... +60 °C |
Material (cable) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
Specifications | IEC 61076-3-124 |
---|---|
IEC 60332-1 Flame retardancy | |
IEC 60754-2 Halogen freeness | |
IEC 61034 Smoke density |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 35 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140263628 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente