har-modular C9 module male straight Pa3
Artículo Nº: 02 53 909 1103
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular C9 module male straight Pa3
Artículo Nº: 02 53 909 1103
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificación | Módulo C9 |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | Recto |
Anchura del módulo | 10,16 mm |
---|---|
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
Terminación de soldadura por ondas | |
Tipo de conexión | Mezzanine |
Número de contactos | 9 |
Contacto de guía en posición | a3 |
Longitud de terminación | 4,8 mm |
Anterior
Siguiente