Prensa EMC sin cuerpo para Q 8/0 M25
Artículo Nº: 19 62 000 5058
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Prensa EMC sin cuerpo para Q 8/0 M25
Artículo Nº: 19 62 000 5058
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Compact® |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | EMC version |
for hoods |
Wrench size | 28 |
---|---|
Size | M25 |
Clamping range | 14 ... 17 mm |
Shielding diameter | 9 ... 13 mm |
Material (cable glands) | Metal |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 20 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140132160 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Anterior
Siguiente