KIT JUNTA MULTIPLE PG36
Artículo Nº: 09 00 000 5018
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
KIT JUNTA MULTIPLE PG36
Artículo Nº: 09 00 000 5018
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | With cutting seal |
Wrench size | 47 |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Size | Pg 36 |
Clamping range | 23 ... 34 mm |
Material (cable glands) | Metal |
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
Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 60.2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140001206 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Anterior
Siguiente