Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Artículo Nº: 19 00 000 5026
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Artículo Nº: 19 00 000 5026
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® CGM-M |
Type of accessory | Cable gland |
Wrench size | 14 |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Size | M12 |
Clamping range | 3 ... 6.5 mm |
Width across corners | 15.5 mm |
Material (cable glands) | Brass |
---|---|
Material (seal) | NBR |
Material (clamping ring) | Polyamide (PA) |
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Lead | |
ECHA SCIP number | 4f201c26-3e7e-4d14-b05e-d8c11d623635 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Approvals | DNV GL |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 11.18 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140193017 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente