Cable clamp M32, 13-20mm, plastic, IP 68
Artículo Nº: 19 00 000 5194
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable clamp M32, 13-20mm, plastic, IP 68
Artículo Nº: 19 00 000 5194
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® CGM-P |
Type of accessory | Cable gland |
Tightening torque | ≤6.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Wrench size | 42 |
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Size | M32 |
Clamping range | 13 ... 18 mm |
Width across corners | 46.8 mm |
Material (cable glands) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (cable gland) | RAL 7035 (light grey) |
Material (seal) | NBR |
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
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 42.59 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39269097 |
GTIN | 5713140123946 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente