Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Artículo Nº: 19 00 000 5132
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Artículo Nº: 19 00 000 5132
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | M20 |
Clamping range | 6 ... 12 mm |
Material (cable glands) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (cable gland) | Black |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 10.92 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140123861 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Anterior
Siguiente