Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Peso neto | 0,3 g | 0,33 g |
GTIN | 5713140009660 | 5713140009691 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 1.000 | 1.000 |
Identificación | ||
Tipo de contacto | Contacto de engaste | Contacto de engaste |
Categoría | Contactos | Contactos |
Contactos para | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24+7|DIN 41612 Tipo FM | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24+7|DIN 41612 Tipo FM|har-motion |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
Características técnicas | ||
Nivel de rendimiento | 1 | 2|conforme a IEC 60603-2 |
Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 400 |
Resistencia a la tracción | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
Diámetro exterior de hilo | 1,6 ... 2,8 mm | 1,6 ... 2,8 mm |
Resistencia de contacto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Longitud de pelado del cable | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Sección de cable [AWG] | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
Sección de conductor | 0,5 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 1,5 mm² |
Versión | ||
Detalles | Atención: Los contactos simples solo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina. | Atención: Los contactos simples solo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina. |
Contenidos del paquete | Contacto sencillo | Contacto sencillo |
Proceso de fabricación | Contactos estampados | Contactos estampados |
Tipo | Contacto hembra | Contacto hembra |
Especificaciones y homologaciones | ||
Especificaciones | IEC 60603-2 (complementario) | IEC 60603-2 (complementario) |