M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Artículo Nº: 21 37 360 0D75 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Artículo Nº: 21 37 360 0D75 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M23 |
Identificación | Signal |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M23 |
Hembra Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Características | Retardo de llama |
Resistente al aceite y a UV | |
Alto grado de resistencia EMC |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 19 |
Estructura de núcleo | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Anterior
Siguiente