M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 1,0m
Artículo Nº: 21 34 900 0486 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 1,0m
Artículo Nº: 21 34 900 0486 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male angled overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M12 Codificación B |
Macho Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 2x AWG 22 |
Codificación | Codificación B |
Anterior
Siguiente