M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
Artículo Nº: 21 34 818 4489 013
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
Artículo Nº: 21 34 818 4489 013
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 A4 straight male unshld Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Conectores circulares M8 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M12 Codificación A |
Macho Recto | |
Conector 2 | M8 |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente