Han TC350 PE female contact 35mm²
Artículo Nº: 09 11 000 6272
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han TC350 PE female contact 35mm²
Artículo Nº: 09 11 000 6272
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Contactos |
---|---|
Serie | TC 350 |
Tipo de contacto | Contacto PE |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Hembra |
Proceso de fabricación | Contactos girados |
Detalles | La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones. |
Anterior
Siguiente