Agricultura de precisión para una agricultura sostenible, eficiente y resistente
La electrificación de los procesos permite aumentar notablemente la eficacia de las labores agrícolas. La interfaz HARTING AEF HV allana el camino para este enfoque sostenible.
La agricultura se enfrenta al reto de mejorar su huella de carbono. La agricultura de precisión es una de las estrategias clave para optimizar la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental. La electrificación permite supervisar y controlar con precisión los procesos agrícolas, desde la siembra hasta el riego y la cosecha. Ayudan a optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes, minimizan el impacto ambiental y maximizan los rendimientos.
HARTING AEF HV: La electrificación permite una agricultura sostenible, eficiente y resistente
Control y supervisión precisos de los procesos agrícolas
La agricultura de precisión y las nuevas tecnologías asociadas a ella pueden contribuir significativamente a mejorar la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental de la agricultura. El agua, los fertilizantes y los plaguicidas pueden utilizarse precisamente donde se necesitan. Así se minimiza el uso excesivo y el despilfarro de recursos, lo que no sólo ahorra costes sino que también reduce el impacto en el medio ambiente.
Unas estrategias de cultivo y recolección de la tierra más selectivas protegen la estructura del campo y minimizan la erosión del suelo. Los suelos fértiles fijan más carbono, lo que tiene un efecto positivo en el balance de CO2.
Interfaces de alta tensión Plug & Play para entornos adversos
El HARTING AEF HV es la nueva interfaz que permite la electrificación de tractores y maquinaria para la agricultura. Prepara el camino para que la agricultura de precisión optimice la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental. El conector se diseñó de acuerdo con el Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) y la norma internacional ISO 23316-2.
La interfaz es apta para su uso en entornos adversos y ofrece un alto grado de seguridad al conectar herramientas mediante plug & play gracias a los contactos que protegen la manipulación. La función de desconexión integrada garantiza una conexión segura en caso de avería.
HARTING y sus socios llevan varios años cooperando en el campo de la agricultura de precisión. La interfaz de alto voltaje AEF suministrada por HARTING realiza una valiosa contribución a la electrificación, por ejemplo como parte de la serie de robots "AgBot" de la empresa tecnológica AgXeed. En comparación con la maquinaria agrícola con motores hidráulicos, esto se traduce en una mayor eficiencia y fomenta la sostenibilidad.
Sus ventajas de un vistazo:
Mayor eficiencia y sostenibilidad gracias a la agricultura de precisión
Configuración más rápida de maquinaria agrícola debido a la electrificación
Mayor vida útil gracias a las cubiertas y carcasas metálicas para entornos muy duros (IP69K)
Conexión segura plug&play solución gracias a la protección al contacto
Liberación segura gracias a la función de ruptura integrada
Lo que dicen otros clientes:
HARTING suministra conectores de alta tensión estandarizados, muy adecuados para las duras condiciones de funcionamiento de nuestros vehículos. Los conectores están diseñados a conciencia y tienen un estándar de muy alta calidad.
Eric Bongaerts
Manager Engineering, AgXeed