RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 3.0m
Artículo Nº: 09 45 725 1505
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 3.0m
Artículo Nº: 09 45 725 1505
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalles |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 3 A Híbrido |
Termoplásticos | |
Conector 2 | Han® 3 A Híbrido |
Termoplásticos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 12 |
Estructura de núcleo | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6,0 mm² |
Anterior
Siguiente