Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 10,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0051 1000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 10,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0051 1000
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Conjuntos de cable |
---|---|
Specification | Premontado por ambos lados |
Connector 1 | M16 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Connector 2 | manguitos de extremo de hilo |
Type of cable | Cable de cobre (redondo) |
Description of the cable | Resistente al aceite |
Sin halógenos | |
Exento de silicona | |
Features | Muy flexible |
Cadena de arrastre compatible |
Cable length | 10 m |
---|---|
Core structure | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Field of application | para función híbrida |
Anterior
Siguiente