Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,5m
Artículo Nº: 33 50 D20 0277 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,5m
Artículo Nº: 33 50 D20 0277 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | CONECTOR HEMBRA Han Q 8/0 A CRIMPAR Mostrar detalles |
CONTACTO CRIMP HEMBRA E 2,5 MM Mostrar detalles | |
Prensa estopas Q 8/0 Pg16 Mostrar detalles | |
CAPOTA Han Q 8/0 SALIDA LATERAL PG 16 Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificación | 8/0 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Tamaño | Han-Compact® |
Número de contactos | 8 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente