Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m
Artículo Nº: 33 50 C50 0276 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 5m
Artículo Nº: 33 50 C50 0276 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | JZ-500 8G2,5mm² Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han 3A-GG-M20 Mostrar detalles |
Han Q 7/0-M Mostrar detalles | |
CONT. MACHO Han D 2,5MM Mostrar detalles | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificación | 7/0 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Número de contactos | 7 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente