Han Q5/0 CA 5G2,5 f/-st/-PVC,3m
Artículo Nº: 33 50 C20 0274 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/-st/-PVC,3m
Artículo Nº: 33 50 C20 0274 030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han 3A-GG-M20 Mostrar detalles |
Han Q 5/0-F-c with coding Mostrar detalles | |
CONTACTO CRIMP HEMBRA E 2,5 MM Mostrar detalles | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificación | 5/0 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Número de contactos | 5 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente