Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,1m
Artículo Nº: 33 50 B70 0275 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,1m
Artículo Nº: 33 50 B70 0275 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term Mostrar detalles |
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25 Mostrar detalles | |
CONTACTO MACHO HSC CRIMP 2,5 MM2 Mostrar detalles | |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14 Mostrar detalles | |
CONT. MACHO Han D 2,5MM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificación | 4/2 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Tamaño | Han-Compact® |
Número de contactos | 6 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente