Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Artículo Nº: 33 50 A30 0270 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Artículo Nº: 33 50 A30 0270 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | Classic 110 7 G1,5 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | CARCASA BAJA 6E M20 Mostrar detalles |
CON. MACHO Han E 1,5 MM Mostrar detalles | |
han 6 E-M-C Mostrar detalles | |
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68 Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie de capotas/bases | Han® B |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Tamaño | 6 B |
Número de contactos | 6 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente