Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Artículo Nº: 33 50 A1A 2270 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Artículo Nº: 33 50 A1A 2270 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han 6 B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20 Mostrar detalles |
han 6 E-M-C Mostrar detalles | |
Connector 2 | Han 6 B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20 Mostrar detalles |
Han 6 E-F-C Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie de capotas/bases | Han® B |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 6 B macho |
Capota | |
Conector 2 | Han® 6 B hembra |
Capota | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 7 |
Estructura de núcleo | 7x 1,5 mm² |
Tamaño | 6 B |
Número de contactos | 6 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente