Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Artículo Nº: 09 20 004 4713
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Artículo Nº: 09 20 004 4713
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Brid® |
Identification | Han® 3 A SC |
with 4x metal ferrule | |
Description of the contact | for FO |
Gender | Female |
---|---|
Size | 3 A |
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 11 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140186699 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente