Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Artículo Nº: 33 50 A5A 6271 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Artículo Nº: 33 50 A5A 6271 030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | CARC. BAJA 10E PG25 2ENCL SR Mostrar detalles |
Han 10 E-M-C Mostrar detalles | |
Connector 2 | CARC. BAJA 10E PG25 2ENCL SR Mostrar detalles |
Han 10 E-M-C Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie de capotas/bases | Han® B |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 10 B macho |
Capota | |
Conector 2 | Han® 10 B hembra |
Capota | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 11 |
Estructura de núcleo | 11x 1,5 mm² |
Tamaño | 10 B |
Número de contactos | 10 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente