D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 300 9075
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 300 9075
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Mixed |
Elemento | Conector |
Descripción del contacto | Girado |
Recto |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 3 |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 0 |
Numero de contactos de potencia | 5 |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con bloqueos de placa |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con rosca 4-40 UNC |
Anterior
Siguiente