D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 400 9313
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-Sub M 21WA4 ANG MA 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 400 9313
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Mixed |
Elemento | Conector |
Descripción del contacto | Girado |
Acodado |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 4 |
Número de contactos | 21 |
Numero de contactos de señal | 17 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con bastidor |
Con bloqueos de placa | |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con rosca 4-40 UNC |
Anterior
Siguiente