Hybridcbl. Dunker LAiO1 1,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0001 0150
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Dunker LAiO1 1,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0001 0150
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Conjuntos de cable |
---|---|
Specification | Premontado por ambos lados |
Connector 1 | LP 14 + 7 polos |
Connector 2 | M16 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Type of cable | Cable de cobre (redondo) |
Description of the cable | Muy resistente al aceite |
Exento de silicona | |
Features | Trenzado |
Cable length | 1,5 m |
---|---|
Core structure | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Field of application | para función híbrida |
Anterior
Siguiente