PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 15m
Artículo Nº: 33 59 222 1500 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 15m
Artículo Nº: 33 59 222 1500 002
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Cableado de sistema |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Element | Conjuntos de cable |
Specification | Premontado por ambos lados |
Connector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 4 polos | |
Connector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 4 polos | |
Type of cable | Cable de cobre (redondo) |
Description of the cable | Cableado 1:1 |
Cable length | 15 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4G 1,5 mm² |
Termination method | Terminación de engaste |
Shielding | No blindado |
Number of contacts | 4 |
Locking type | PushPull |
Anterior
Siguiente