HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
Artículo Nº: 33 56 212 0100 033
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
Artículo Nº: 33 56 212 0100 033
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostrar detalles |
---|---|
Carcasa recta 25p SubD Mostrar detalles | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostrar detalles |
Category | Cableado de sistema |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | High Density |
Element | Conjuntos de cable |
Specification | Premontado por ambos lados |
Connector 1 | D-Sub High Density |
Con capota de plástico blindada y entrada superior | |
Connector 2 | D-Sub High Density |
Con capota de plástico blindada y entrada superior | |
Type of cable | Cable de cobre (redondo) |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 44 |
Core structure | 44x AWG 26 |
Anterior
Siguiente