Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.3m
Artículo Nº: 33 50 686 9255 003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.3m
Artículo Nº: 33 50 686 9255 003
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Mostrar detalles |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Mostrar detalles | |
Connector 2 | Han® S-HA (16mm)-red Mostrar detalles |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® S |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Hembra Acodado |
Negro | |
Conector 2 | Hembra Acodado |
Rojo | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Resistencia al calor |
Longitud de cable | 0,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 1 |
Estructura de núcleo | 35 mm² |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente