Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artículo Nº: 33 50 464 6807 075
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artículo Nº: 33 50 464 6807 075
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 1A |
Conector 2 | Han® 1A |
Longitud de cable | 7,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Codificación | codificación D |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. |
Anterior
Siguiente