Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 060 0202 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 060 0202 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | F-CY-JZ 4G1,5qmm Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Mostrar detalles |
Han 1A-3+PE-c-m shielded Mostrar detalles | |
CON. MACHO Han D 1,5 QMM-AWG16 Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Macho |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 1,5 mm² |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 3 |
Contacto PE | Sí |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. |
Anterior
Siguiente