T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Artículo Nº: 33 28 020 8002 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Artículo Nº: 33 28 020 8002 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Mostrar detalles |
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Conector 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Resistente al aceite | |
Sin halógenos |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 1x 2x AWG 22/7 |
Número de contactos | 2 |
Anterior
Siguiente