M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artículo Nº: 21 37 340 0F72 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artículo Nº: 21 37 340 0F72 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M23 |
Identificación | Signal |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M23 |
Macho Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Características | Retardo de llama |
Resistente al aceite y a UV | |
Alto grado de resistencia EMC | |
Ausencia de halógenos |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 17 |
Estructura de núcleo | 17x AWG 18 |
Anterior
Siguiente