M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artículo Nº: 21 37 330 0D74 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artículo Nº: 21 37 330 0D74 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Cableado de sistema |
---|---|
Series | Conectores circulares M23 |
Identification | Signal |
Element | Conjuntos de cable |
Specification | Premontado en un lado |
Connector 1 | M23 |
Macho Recto | |
Type of cable | Cable de cobre (redondo) |
Features | Retardo de llama |
Resistente al aceite y a UV | |
Alto grado de resistencia EMC | |
Ausencia de halógenos |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 19 |
Core structure | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Anterior
Siguiente