M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 B20 0821 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 B20 0821 015
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 8x 0,14 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente