M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 830 0388 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 830 0388 015
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 3x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole female angled overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Hembra Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente