M8 3-pol an/- m/- PUR 5,0m
Artículo Nº: 21 34 820 0388 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 3-pol an/- m/- PUR 5,0m
Artículo Nº: 21 34 820 0388 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Macho Acodado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente