M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 810 0481 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 810 0481 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 4x0,25mm² PVC LiYY Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente