M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 3,0m
Artículo Nº: 21 34 808 1388 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 3,0m
Artículo Nº: 21 34 808 1388 030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 3x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M8 A 3pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M8 |
Macho Recto | |
Conector 2 | M8 |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente