M8 A-coded CA 3p st/- m/- 1m shld PVC
Artículo Nº: 21 34 730 0335 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 1m shld PVC
Artículo Nº: 21 34 730 0335 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (3x0,25mm²) PVC Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Macho Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente