M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 861 1805
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 861 1805
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Conectores |
---|---|
Series | Conectores circulares M12 |
Identification | Power |
Element | Conector de cable |
Specification | Recto |
Termination method | Terminación de engaste |
---|---|
Gender | Macho |
Shielding | apantallado |
Number of contacts | 8 |
Number of data contacts | 4 |
Number of power contacts | 4 |
Coding | Codificación Y |
Locking type | Bloqueo a tornillo |
Details | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Details | Solo para aplicaciones Fast Ethernet |
Anterior
Siguiente