preLink RJ45 Keystone module empty
Artículo Nº: 20 82 500 0001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink RJ45 Keystone module empty
Artículo Nº: 20 82 500 0001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | preLink® |
Element | Female module |
Specification | Without termination block |
Termination method | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Size | Keystone version |
Pack contents | 24 pieces |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Vibration resistance | 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Shock resistance | 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
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
Specifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 25 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140135734 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente