Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Artículo Nº: 10 40 281 2148
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
Artículo Nº: 10 40 281 2148
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Juegos de conectores |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han® HPR HPTC |
Tipo de capota/base | Juego completo |
Descripción de capota/base | Lado del cable |
Con prensaestopa integrado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Características | para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5 |
Tamaño | 3 |
---|---|
Blindaje | Apantallado de 360° |
Codificación | 16 opciones de codificación |
Número de entradas de cable | 1 |
Entrada de cable | 1x M40 |
Campo de aplicación | Capotas/bases para entornos exteriores adversos |
Anterior
Siguiente