VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artículo Nº: 09 40 124 9911
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artículo Nº: 09 40 124 9911
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificación | 350 |
Serie de capotas/bases | Han® HPR VarioShell |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para terminales de cable |
Voltaje nominal | 2.500 V |
---|---|
Tensión de choque nominal | 12 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Categoría de sobrevoltaje | II |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Anterior
Siguiente